Menu Search

AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Groen

Essentra artikelnummer:

20122140

Oud artikelnummer:

1222166

9000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1723
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 172,30

1000 x € 0,1723

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 200.0 mm
B 29.0 mm
C 18.0 mm
D 3.0 mm
Treksterkte 12.0 kg-f
Verwijderbaarheid Afscheurbaar
Type AceLock
Materiaal behuizing PP
Vergrendelmechanisme Acetaal vergrendelingsklem
Kleur Groen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op