Menu Search

Residential/Workplace

Forecasts suggest the vast majority of charging will be done at home or work. 

These chargers range from a 3KW level 1AC charger, through to a 22kwm level 2 AC wallbox.

hospital bed showing component parts

Belangrijke onderdelen

Hittegestabiliseerde kabelbinders

Vlamvertragend, kosteneffectief en sterk

Kabelbinderhouders

Besparen ruimte en kunnen hoge temperaturen eenvoudig weerstaan

Kabelwartels

IP68-opties in combinatie met onze accessoires

Doorvoertules

Bieden een stof -en waterdichte afdichting

Bestand tegen trillingen

Mini-Steunen

Nylon 6/6 voor sterkte, buigzaamheid en hittebestendigheid

Laagspanningsisolatoren

Geschikt voor doorslagspanning > 11.000 volt/mm

Bestand tegen extreme temperaturen van -40 °C tot +105 °C

En-Route/Rapid

Designed for rapid charging where dwell time is limited. Typically 50KW+ DC chargers.

Hospital cabinet

Belangrijke onderdelen

Zwenkgrepen

Corrosiebestendig RVS stofkapje over het sleutelgat 

Verstelbare vergrendeling met hogeveiligheidscilinder

Verborgen Scharnieren

Esthetische uitstraling – scharnier is niet zichtbaar vanaf de buitenkant

Bubbelpakkingen en Randebeschermers

Eenvoudig te bevestigen

Keuze uit EPDM of PVC materiaal

Veilige Kwartslagsloten

Hoog beveiligingsniveau

Ook in RVS beschikbaar

Spiraalwikkeling

Zorgt ervoor dat kabels op elk moment en in alle richtingen uitgespreid kunnen worden

Kabelgoten Met Sleuf

Houden bedrading bijeen, terwijl het flexibiliteit biedt bij het toevoegen of verwijderen van bedrading

Anti-Verliesringen

Zorgen voor volledige vocht- en elektrische isolatie, schokabsorptie en functioneren als afstandhouders