Menu Search

Essentiële componenten
– bouw- en
landbouwvoertuigen

Onze onderdelen worden gebruikt in de zwaarste omgevingen ter wereld en in de meest veeleisende productieprocessen. Hoe groot uw uitdaging ook is, we leveren kleine, maar essentiële onderdelen die ervoor zorgen dat uw voertuig- en productiewerkzaamheden probleemloos verlopen. Of we nu integrale motoronderdelen beschermen tijdens productie, spuiten en transport, kritieke hydraulische en pneumatische leidingen beschermen, oplossingen voor toegang tot cabine leveren of onderdelen leveren in de uiteindelijke assemblage, Essentra Components heeft de oplossing voor u.

Vindt u niet wat u zoekt?

Praat met onze experts

Waarom kopen bij Essentra?

  Uitstekende voorraadbeschikbaarheid voor de meeste producten, dankzij onze 33 wereldwijde distributiecentra.

   We bieden een breed scala aan gratis CAD-modellen in populaire formaten, die vanaf onze website kunnen worden gedownload.

    Voor veel van onze producten zijn gratis monsters beschikbaar.

   We produceren hoogwaardige producten in onze 14 productievestigingen over de hele wereld.

   Met oplossingen op maat werken onze experts met u samen om een product te creëren dat bij uw behoeften past.

Essentiële bescherming voor hydraulica en pneumatiek

Slangen moeten bestand zijn tegen alles, van schuren en pletten tot UV-straling en trillingen. Onze beschermingsoplossingen zijn ontworpen om schade te voorkomen en uw slangen in een optimale staat te houden.

Hydraulics and pneumatics application

Aanbevolen producten

1. Slangklemmen
Wormwiel en t-bout slangklemmen bevestigen buizen en slangen bij hoge druk. Verkrijgbaar in roestvrij staal.
2. Textiele barst- en slijtvaste beschermhoezen
Schuur- en barstbestendige MSHA-goedgekeurde beschermhoezen ontworpen om minuscule lekken te beheersen.
3. Spiraalvormige kabelbeschermer
Geschikt voor de bescherming van hydraulische, pneumatische en industriële slangen. Verkrijgbaar in zwart en geel.
4. Klittenbandriemen
Het nylon klittenbandontwerp houdt de slang stevig op zijn plaats terwijl ze bij drukveranderingen kunnen uitzetten of krimpen. Ophangoptie verkrijgbaar.

5. Textiele krimpkoushoezen
Verkrijgbaar in zwart polyester en polyolefine, met uitstekende slijtvastheid. Eenvoudig te installeren over connectoren, fittingen, koppelingen, kabels en slangen.
6. Quick release kappen
Ze beschermen slangen, fittingen en buizen tegen verontreiniging, vuil, vocht en corrosie. Ontworpen voor het afdekken van ISO A- en B-reeksen.
7. Smeernippelkappen
Ze zijn ontworpen om smeernippels te beschermen tegen stof, vocht, vuil en andere verontreinigingen. Verkrijgbaar met of zonder lipje, zodat ze makkelijk te verwijderen zijn.

PCR skinny banner

Vindt u niet wat u zoekt?

Praat met onze experts

Essentiële bescherming voor de aandrijflijn

Ons assortiment oplossingen biedt uitstekende bescherming tegen schade, vuil, vocht en corrosie, in alle fasen van productie, opslag en transport.

power train application

Aanbevolen producten

1. Parallelle beschermpluggen
Essentiële bescherming van inwendige schroefdraden tegen vuil, stof en andere verontreinigingen. Voorkomt fysieke schade tijdens hantering en transport.
2. Slottex-pluggen
Pluggen met sleuf zijn ontworpen met een dubbele afdichtingsring aan de onderzijde van de flens, voor een veilige en betrouwbare afdichting.

3. Zeskantmoerkappen
Beschermkappen voor bouten verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren.
4. Beschermpluggen
Praktische oplossing voor het afdichten van uiteenlopende gaten of boringen tijdens productie of transport, en ook geschikt voor eindproducten.

Vindt u niet wat u zoekt?

Praat met onze experts

Cabines, panelen en behuizingen

Kleine, maar essentiële toegangsoplossingen spelen een cruciale rol in het ontwerp en de productie van cabines, panelen en behuizingen. Ons uitgebreide assortiment omvat sloten, vergrendelingen, scharnieren, pakkingen, talloze accessoires en elektronische toegangscontrole. Dankzij onze interne mogelijkheid om oplossingen op maat aan te bieden, kunnen we aan de strengste eisen voldoen.

cabin assemblies application

Aanbevolen producten

1. Frictiescharnieren
Dankzij constant en variabel koppel, en optionele fixatie, zijn deze ideaal voor toepassingen waar nauwkeurige positiecontrole belangrijk is.
2. Pakkingen en afdichtingen
Van tochtstrips tot bubbelpakkingen en randbeschermers – ons brede aanbod voldoet aan de hoge eisen van industrieel gebruik.
3. Kwartslagsloten
Onze sloten bieden precies wat u nodig hebt voor vrijwel elke toepassing, van licht tot zwaar gebruik. Gemaakt van duurzaam polyamide en staal, en ook verkrijgbaar in corrosiebestendig roestvrij staal.

4. Dennenboombevestigingen
Dennenboombevestigingen hebben een geribbeld ontwerp voor snelle en eenvoudige montage. Gemaakt van nylon 6, 6/6 en PP. Verkrijgbaar in diverse maten en stijlen, geschikt voor verschillende gatdiameters en paneeldiktes.
5. Klemknoppen
We bieden een breed assortiment klemknoppen in diverse vormen en maten, vervaardigd uit hoogwaardige materialen.
6. Vergrendelpennen
Ons assortiment vergrendelpennen biedt eenvoudige maar effectieve bewegingscontrole en bevat een optie voor vrijwel elke toepassing.

Vindt u niet wat u zoekt?

Praat met onze experts

Oplossingen voor kabelbeheer

Zorg voor de veiligheid en organisatie van kabels en draden met onze robuuste en duurzame oplossingen.

cable management application

Aanbevolen producten

1. P-klemmen
Kabelklemmen zijn corrosiebestendig en beschermen en houden kabels, draden, slangen of bundels vast. Verkrijgbaar in aluminium, vinyl-coating en kunststof.
2. Hittegestabiliseerde kabelbinders
Houd kleine bundel draden of kabels bij elkaar om ze op orde te houden.
3. Leidingen
Metalen en niet-metalen leidingsystemen en accessoires die zijn ontworpen en getest volgens de strengste kwaliteitsnormen.

4. Gevlochten abrasie kabelhuls
Gevlochten kabelhulzen beschermen kabels tegen slijtage en kunnen met een schaar worden geknipt zonder dat ze rafelen.

5. Krimpkousen
Ons assortiment krimpkousen is gemaakt van thermoplast en is verkrijgbaar met verschillende krimpverhoudingen.
6. Universele doorvoerbus
Het eenvoudig in te drukken ontwerp komt op zijn plaats vast te zitten. Ontworpen om draden, kabels en slangen te beschermen tegen scherpe randen van plaatmetaal.

Vindt u niet wat u zoekt?

Praat met onze experts

Maskeer- en verfbescherming

Ons assortiment maskeer- en verfbeschermingsoplossingen omvatten EPDM en siliconen kappen en pluggen, maskeertapes, haken en zakken voor uitgebreide bescherming en precisie tijdens het verfproces.

cable management application

Aanbevolen producten

1. Siliconen kappen en pluggen
Siliconen hittebestendige kappen en pluggen met een uitstekende afdichting. Aanbevolen voor metalliseren, anodiseren, spuitverven en andere oppervlaktebehandelingen. Maximale temperatuur: 250˚C.
2. EPDM kappen en pluggen
Verscheidenheid aan kappen en pluggen voor een uitstekende maskeeroplossing en toepassingen zonder schroefdraad. Maximale temperatuur: 180˚C.
3. Flexibele PVC-kappen en -pluggen
Flexibele en duurzame kappen voor een verscheidenheid aan toepassingen tot 210 °C. Door het attractieve vinyluiterlijk geschikt voor eindtoepassingen. Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.

4. Hittebestendige maskeerbuizen
Hittebestendige maskeerbuizen zijn ontworpen om over onderdelen te passen waar een kap niet voldoende is. Onze selectie is op voorraad in verschillende lengtes en binnendiameters en wordt vervaardigd van siliconen.
5. Hittebestendige maskeertape
Hittebestendige maskeertape is ontworpen om extreme temperaturen tot 260 °C te weerstaan, waardoor het de ideale oplossing is voor een reeks industriële toepassingen bij hoge temperaturen.

Vindt u niet wat u zoekt?

Praat met onze experts

“Van concept tot productie was Essentra in staat om alle projectvereisten soepel te beheren om tot de perfecte oplossing te komen.”  

 

Bob Siegwald, Uitvoerend Vicepresident bij Burgaflex

“Van 3D CAD-tekeningen tot het bestellen van gratis monsters en technisch advies, Essentra was in staat om ons project te ondersteunen met een kwaliteitsoplossing die aan onze behoeften voldeed, waardoor we tijd bespaarden bij de inkoop.”

 

Frank Zhao, Inkoopmanager bij Parker

“Essentra luisterde naar onze behoeften en leverde een oplossing die niet alleen werkte, maar ons ook hielp onze duurzaamheidsdoelen te bereiken en 2,5 miljoen onderdelen van de stortplaats te redden.”

Alan Webb, Bedrijfssecretaris en Directeur bij Iracroft

Artikelen die u misschien nuttig vindt

Rubber afdichtingen vs. O-Ring: wat zijn de verschillen?

Onze gids legt uit wat u moet weten.

Burgaflex casestudy

Burgaflex maintain quality and efficiency with Essentra’s custom solution

Essentra overtreft duurzaamheidsdoelstellingen en Lanceert nieuwe klantgerichte strategie

Essentra Components is haar duurzaamheidsstrategie aan het hervormen

5 top tips voor het kiezen van uw kabelbeheer

Waar kan u best rekening mee houden bij voor kabelbeheer?

Praat met onze experts