Bij Essentra Components leveren wij de kritieke onderdelen die ervoor zorgen dat metaalbewerkingsprocessen optimaal blijven presteren. Ons portfolio omvat duizenden ontworpen componenten die zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële, structurele en commerciële productieomgevingen. Elk product is ontwikkeld om de procesbetrouwbaarheid te verbeteren - apparatuur te beschermen, de montageprecisie te verbeteren en consistente prestaties over de productielijnen te waarborgen. Van maskering- en beschermingsoplossingen tot bevestigingsmiddelen, doppen en pluggen, kabelbeheer en afwerkingcomponenten, wij leveren bewezen oplossingen die helpen om de productkwaliteit, operationele efficiëntie en de in-plant uptime te maximaliseren.
Uitstekende voorraadbeschikbaarheid voor de meeste producten, dankzij onze 33 distributiecentra.
We bieden een breed scala aan vrij beschikbare CAD-bestanden die vanaf onze website kunnen worden gedownload.
Voor veel van onze producten zijn gratis samples beschikbaar.
We produceren hoogwaardige producten in onze 14 productievestigingen over de hele wereld.
Met oplossingen op maat werken onze experts met u samen om een product te creëren dat bij uw behoeften past.
Bevestig objecten stevig voor toepassingen die een laag profiel, ergonomische bediening en veelzijdige positionering vereisen.
1. Tuimelklem – Horizontaal
Deze klemmen zijn voorzien van een handgreep met een gepolsterd profiel voor verbeterd gebruikerscomfort.
2. Tuimelklem – Haak en Grendel
Dit haaktype, horizontale klem, heeft draaipunten die zijn uitgerust met geharde stalen of rvs-klinknagels om de nauwkeurigheid te behouden en een lange levensduur te bieden. Verstelbare spindels zijn vervaardigd met een gevormd uiteinde aan de arm, met een arm-/hendelverbinding die is ontworpen om een soepele, continue werking te bieden.
3. Tuimelklem – Duw-Trek
Deze klem van het duw- en trektype houdt een nauwe tolerantie tussen de basis en de zuiger aan, zodat deze kan worden gebruikt voor pinlocatie en meting. De heavy-duty-serie heeft een basis van nodulair gietijzer voor extra stevigheid en stijfheid.
4. Tuimelklem – Verticaal
Dit verticale type klem biedt verstelbare spindels die zijn vervaardigd met een gevormd uiteinde aan de arm, met flensringen die worden meegeleverd voor alle armversies met sleuven. Draaipunten zijn voorzien van gehard staal of rvs-klinknagels om de nauwkeurigheid te behouden en een langere levensduur te garanderen.
5. Accessoires voor Tuimelklemmen
Accessoirespindels en bumpers voor reserveonderdelen. Gebruikt met onze standaard handmatige klemmenreeksen.
Maskeringsoplossingen voor hoge temperaturen om oppervlakken of onderdelen te beschermen tegen blootstelling tijdens uw productieproces en afwerking.
1. Siliconen kappen en pluggen
Onze siliconen kappen en siliconen pluggen zijn ontworpen voor hoogwaardige bescherming in veeleisende toepassingen, waaronder afdichten, maskeren en opslag. Het siliconenmateriaal biedt uitstekende flexibiliteit, chemische bestendigheid en temperatuurstabiliteit, wat zorgt voor een veilige pasvorm en langdurige prestaties, zelfs onder zware omstandigheden.
2. Flexibele PVC doppen en pluggen
Onze flexibele pvc doppen en PVC- pluggen zijn ontworpen om draden, buizen en koppelingen te beschermen tijdens het schilderen, coaten of opslag. Hun flexibele constructie zorgt voor een nauwsluitende pasvorm, eenvoudige installatie en betrouwbare bescherming tegen stof, vuil en oppervlakteschade gedurende uw proces.
3. Papieren kappen en pluggen
Onze papieren kapjes en papieren pluggen zijn ontworpen voor afdektoepassingen, en bieden betrouwbare bescherming en een eenvoudige toepassing. Elk product zorgt voor consistente dekking, een veilige pasvorm en langdurige prestaties gedurende uw proces.
4. EPDM (+180 °C) en TPE (+95 °C) doppen en pluggen
Onze EPDM- en TPE-doppen en -pluggen zijn ontworpen voor toepassingen met hoge temperaturen, waarbij EPDM geschikt is tot 180 °C en TPE tot 95 °C. Ze bieden een veilige, betrouwbare afdichting, uitstekende duurzaamheid en langdurige prestaties om consistente bescherming gedurende uw proces te waarborgen.
5. Maskeertapes, Ophanghaken en Maskeerzakken
Ons assortiment afplakbanden, haken en zakken is ontworpen om een breed scala aan toepassingen te ondersteunen met betrouwbare, consistente prestaties. Elk product is ontworpen om betrouwbare bescherming, veilige handling en langdurige functionaliteit gedurende uw proces te bieden.
Bescherm uw producten veilig tegen schade, vuil, corrosie en vocht tijdens opslag en verzending.
1. Vinylkappen
Het flexibele materiaal van deze eindkappen kan worden uitgerekt tot grotere afmetingen voor een nauwsluitende pasvorm zonder te scheuren, splijten of versnipperen. Ze beschermen zowel buizen met als zonder schroefdraad, stangen, pijpen of papieren buizen.
2. Schroefpluggen
Aangebracht of verwijderd met de hand, een inbussleutel of een schroevendraaier. Onze lijn met schroefdraadpluggen beschermt Unified-, JIC-, metrische, NPT- en BSP-gasdraden. Onze lijnen met O-ring bieden een waterdichte afdichting.
3. Tapse Pluggen
Het taps toelopende ontwerp maakt het mogelijk om meerdere binnendiameters te verstoppen of meerdere buitendiameters af te dekken.
4. Netting
De netting is eenvoudig aan te brengen en te verwijderen, houdt geen vocht vast en strekt zich uit en wikkelt zich strak om vrijwel elke vorm.
5. Pipe Caps
Deze doppen zijn ontworpen om de buitendiameter van de buis te beschermen en zijn op maat gemaakt voor een positieve grip, waardoor vreemd materiaal de buis niet kan binnendringen.
6. Facebeschermers voor Boutgatbevestiging
Deze beschermers zijn weers- en oliebestendig, passen snel in de flensboutgaten en hebben geen bevestigingsartikelen nodig.
Beheer, organiseer en bescherm uw bekabeling voor een reeks veeleisende toepassingen en omgevingen.
1. Flexibele Ringen Voor Gaten
Oogjes bieden draden en kabels bescherming tegen slijtage en snijwonden veroorzaakt door scherpe randen op doorgangsgaten. Standaard PVC-materiaal vlekt niet, is bestand tegen ozon, zuren en zonlicht en heeft uitstekende verouderingseigenschappen.
2. Bussen
Gemakkelijk in te klikken in gangbare paneeldiktes, beschermen de bussen draden, kabels en slangen tegen de scherpe randen van gaten in plaatmateriaal.
3. Leidingsystemen
Eenvoudige installatie en verwijdering van bedrading dankzij het gesplitste ontwerp, terwijl de flexibele behuizing bedrading in hoeken en bochten mogelijk maakt. De buis biedt bescherming voor elektrische draadharnassen en kan worden gebruikt voor hydraulische slangen.
4. Kabelbinders
Zelfvergrendelende bevestigingen die worden gebruikt voor het vastzetten en bundelen van kabels en draden en die voldoen aan MS-3367 en MIL-S-23190E.
5. Stropdassteunen
Het ontwerp met een laag profiel van deze beugels ondersteunt gebruik in krappe ruimtes, met de mogelijkheid om kabelbinders vanuit alle vier kanten in te voegen. De beugels kunnen worden bevestigd met schroeven of lijm.
Maak uw fabricage compleet voor de finishing touch op het gebied van veiligheid, functie en esthetiek. Geef uw metaalbewerking de finishing touch met componenten die de veiligheid, functionaliteit en algehele uitstraling verbeteren. Van precisiehardware die structuren stevig op hun plaats houdt tot elementen die zorgen voor soepele toegang en betrouwbare afdichting, onze afwerkingoplossingen bieden de prestaties en afwerking die uw project nodig heeft voor een professioneel eindresultaat.
1. Buis Insteekdoppen
Buis insteekdoppen worden vaak gebruikt om buizen af te werken en bieden een discrete afwerking, waardoor ze een populaire oplossing zijn voor veel verschillende processen.
2. Push-In Bevestigingsartikelen
Geschikt voor montage vooraan op het paneel, klikken deze goedkope nagels in ronde gaten en dekken een kleinere oppervlakte. Ze worden gebruikt om een verscheidenheid aan materialen op hun plaats te houden, inclusief metalen en kunststoffen.
3. Sloten
Beveilig deuren en kluisjes, kluizen, kantoorapparatuur en vele andere items.
4. Knoppen
Klemknoppen worden gebruikt voor het aanpassen en aandraaien in een breed scala aan industrieën. Gemaakt van gerecycled polypropyleen bieden deze een sterk, chemisch bestendig materiaal voor toepassingen met matige tot zware belasting.
5. Afdichtingen
Clipprofielen bieden randbescherming en afdichting. Veelal gebruikt op plaatmetaal, bieden ze bescherming tegen trillingen, maar ook tegen binnendringend vocht en vuil. Ze bieden een extra afdichting voor einddozen.
6. Verborgen Scharnieren
Verborgen scharnieren bieden een schone en verborgen optie voor het bevestigen van uw panelen en deuren. Het ontwerp maakt standaardinstallatie op vervaardigde bochten en rondingen mogelijk. Scharnieren in verborgen stijl hebben een demonteerbaar ontwerp, zodat uw paneel en deur gemakkelijk kunnen worden verwijderd, en kunnen worden bevestigd met bevestigingsartikelen en lasmethoden.