Handleiding voor afdekkappen
Afdekkappen, uitgelegd
Afdekkappen, ook bekend als schroefkopafdekkingen, schroefkopkappen, decoratieve boutkopafdekkingen en moerafdekkingen, hebben twee primaire doeleinden:
- Bescherm blootgestelde bouten, moeren en schroefkoppen tegen schade en binnendringen.
- Zorgen voor een afgewerkte uitstraling.
In deze handleiding leggen we deze onmisbare afdekkappen uit, waaronder:
- Afdekkappen versus moeren
- De verschillende soorten
- Afdekkap voor schroef en boutdoppen
- Hoe u afdekkappen voor schroeven installeert
- Hoe verwijdert u een afdekkap voor schroef
Afdekkappen vs. moerkappen
Afdekkappen mogen niet verward worden met moerkappen of kapmoeren. Beide bieden bescherming en een decoratieve uitstraling. Het verschil zit hem in wat ze beschermen. Afdekkappen, zoals reeds vermeld, bedekken blootgestelde bout-, moer- of schroefkoppen.
Een dopmoeren bedekt bijvoorbeeld meer, met name de buitenste schroefdraad van een bout. Boutkappen – of boutdeksels – zijn meestal soorten kapmoeren en zijn doorgaans zeskantig van vorm. De zeskantige vorm is handig om bestand te zijn tegen trillingen. Voorbeelden zijn de hier getoonde kunststof moerkappen met schroefdraad. Soms worden deze aangeduid als kunststof moerkappen, maar ze zijn niet hetzelfde als afdekkappen.
Kunststof moerkappen bieden ook andere belangrijke voordelen, waardoor ze vooral in de industrie worden gebruikt, van de automobielsector tot de aanleg van pijpleidingen.
Afdekkappen, zoals kunststof schroefkappen, worden vaak gebruikt voor lichtere taken. Moerkappen met schroefdraad zijn beschikbaar, maar deze hebben doorgaans een laag profiel.
U kunt meer informatie vinden in onze Gids voor moeren met afdekkappen.
De verschillende soorten
Afdekkappen klikken of worden doorgaans met drukbevestiging over bout- en schroefkoppen geplaatst. Hieronder vindt u voorbeelden van de verschillende soorten die beschikbaar zijn en hun toepassingen.
Speeltoestel afdekdoppen
• Afdekkappen voor bouten en moeren
• Twee stuks – de basis past over het kopje van de bevestiging en de kap past stevig in de basis
• Polypropyleen (PP)
• Verkrijgbaar in verschillende kleuren – u kunt de kleuren van de kap en de basis combineren
Doorgaans gebruikt: Producten op de verkooppunten, meubels en buitenapparatuur
Afdekkapjes voor kruiskopschroeven
• Drukbevestiging
• LDPE
Doorgaans gebruikt: Afdekdop voor zichtbare kruiskopschroeven
Afdekkappen
• Ontworpen om schroefkoppen te beschermen tegen binnendringend vuil
• Duurzaam
• Verkrijgbaar in LDPE, messing, HDPE, nylon en PP
Typisch gebruikt: Afdekkap voor schroef
Afdekappen voor inbusschroeven
• Past stevig over de kop van de inbusschroef om deze te beschermen tegen stof en vuil
• Drukbevestiging
• Siliconen of LDPE
• Verkrijgbaar in wit, zwart of grijs
• Ook bekend als een afdekkap voor schroef
Doorgaans gebruikt: Voor het isoleren van metalen schroefkoppen in de buurt van hoogspanningskabels, in UPS-dozen met beperkte ruimte
Afdekkappen voor schroeven
• Drukbevestiging
• LDPE
• Verkrijgbaar in wit, crème, bruin, lichtbruin en teakhout
Doorgaans gebruikt: Voor het beschermen van schroefkoppen op fineerplaat van spaanplaat
Decoratieve schroefdoppen
• Met zelfklevende achterkant voor een snelle en eenvoudige toepassing
• ACRYLONITRIL-BUTADIEEN-STYREEN (ABS)
• Verkrijgbaar in verschillende kleuren: ivoor, as, mahonie, walnoot, donker eiken, licht eiken, aluminium, wit, met rasterpatroon, grenen, beuken, kersen, zwart en grijs
Doorgaans gebruikt: Meubels
Torx schroefdoppen
• Voor schroeven met of zonder een verzonken kop
• Netjes afgewerkt
• LDPE
• Verkrijgbaar in wit, zwart of grijs
Typische toepassing: Bescherm schroefkoppen tegen beschadiging tijdens het transport
Unicap afdekkappen
• Beschermt en verbergt een blootgestelde schroef- of boutkop
• Zorgt voor een nette afwerking
• Twee delen: ringbasis en kap
• Beschikbaar in hoge en lage profielen
• PP of PE
• Beschikbaar in wit, zwart, grijs, bruin, oranje, zilver, goudkleur, steen en vuursteen
Doorgaans gebruikt: Meubels, metaalbewerking, consumentenapparatuur
Afmetingen van afdekkap voor schroef en boutkap
Een afdekkap kan soms verschillende schroef- en boutgroottes bevatten, zowel standaard (Engels) als metrisch. Het hangt echter af van het type en de fabrikant. Het bepalen van de grootte die u nodig heeft, is eenvoudig.
Schroeven zijn ofwel verzonken – waarbij het hoofd gelijk is aan uw oppervlak – of plat, waarbij de onderkant van het schroefkopje gelijk is aan uw oppervlak. Voorbeeld:
Sommige afdekkappen zijn specifiek voor het schroeftype, zoals we zojuist in Soorten hebben gezien. Dat maakt uw keuze van de kap eenvoudig.
Voor meer algemene kappen: u kent al uw schroef- of boutgrootte. Als u een verzonken schroef gebruikt, moet de diameter van het schroefhoofd overeenkomen met de dichtstbijzijnde afdekdop. Bij schroeven met een platte onderkant wordt de hoogte van de dop relevant.
Stel dat u speeltoestel afdekdoppen van Essentra Component wilt gebruiken. Ook hier moet u de maat van de bout en moer en de hoogte van het hoofd afstemmen om de juiste maat van de dop te vinden. Onze tabel maakt het u gemakkelijker om de gewenste maat te selecteren, ongeacht of u standaardmaten of metrische maten gebruikt.
Hoe schroefkappen te installeren
Als uw afdekkappen uit twee delen bestaan, zoals een wasmachine en een kap:
1. Plaats de wasmachine over het oppervlaktegat.
2. Plaats de schroef in het oppervlaktegat en draai deze erin.
3. Klem of duw de kap over het schroefgat en de wasmachine.
Als uw afdekking alleen maar een kap is, dan is het nog eenvoudiger. Zodra uw schroef is aangedraaid, duwt u de kap over het hoofd. Tik er een keer op om een veilige pasvorm te garanderen.
TIP: als uw afdekkappen voor schroeven of bouten iets te klein zijn om over het hoofd van de schroef of bout te passen, plaatst u ze een uur of twee in de vriezer. Dit zorgt ervoor dat ze uitzetten. Plaats ze over het hoofd van de bevestigingsmiddelen en ze zullen krimpen voor een perfecte pasvorm.
Hoe verwijder je een afdekkap voor schroef cover
Dit is ook eenvoudig. Er zijn twee manieren om dit te doen:
Gebruik een kleine, dunne schroevendraaier met een platte punt. Duw het platte blad onder de kap. Leun het naar het midden van de schroef en til op. De kap moet eraf schieten.
Dit kan uw oppervlak mogelijk beschadigen, dus overweeg de methode die door veel elektriciens wordt gebruikt om de kapjes te verwijderen:
Hoe schroefkappen van contactdozen te verwijderen
Neem een kleine hoeveelheid lijm of montagekit. Plaats deze over de kap, druk en til op. Zo eenvoudig is het.
Download gratis CAD's en "try before you buy"
Voor de meeste producten zijn gratis CAD's verkrijgbaar die u kunt downloaden. U kunt ook gratis monsters aanvragen om ervoor te zorgen dat het product dat u hebt gekozen precies is wat u nodig heeft.
Als u niet helemaal zeker weet welke oplossing het beste werkt voor uw toepassing, staan onze experts altijd klaar om u te helpen.
Wat u ook nodig hebt, u kunt rekenen op een snelle levering. Vraag nu gratis monsters aan of download gratis CAD's.
Vragen?
E-mail ons via sales@essentracomponents.nl of praat met een van onze experts voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing via +31 (0) 497 572 002.