Een handleiding voor slangklemmen

Metalen slangklemmen in verschillende maten

Slangklemmen zijn nuttig voor de toepassingen die u heeft. In dit artikel behandelen we:

 

Hoe u een slangklem gebruikt

Slangklemmen zijn ontworpen om een slang over een fitting te bevestigen, zoals een kraan of een slangpilaar, die werken als een afdichting om te voorkomen dat vloeistof lekt aan de aansluiting. Ze stabiliseren ook de slangaansluiting. Ze worden meestal gebruikt in de loodgieterijindustrie en de automobielsector, maar ze worden ook gebruikt in andere toepassingen en om lekken tijdens het transport van vloeistoffen, chemicaliën en gassen te voorkomen.

Wat zijn de verschillende soorten slangklemmen?

Er zijn drie soorten slangklemmen:
 

Kunststof slangklemmen

Kunststof slangklemmen

De rateltanden grijpen in elkaar voor een sterke en veilige verbinding. Deze kunnen snel handmatig worden aangebracht en met een tang worden samengedrukt om de greep vast te maken. Deze slangklemmen, die soms een vastklikmodel, een snapper of een herbie-greep worden genoemd, zijn gemaakt van kunststof. Nylon is een uitstekende keuze, omdat het sterk is en tegelijkertijd flexibiliteit biedt voor een eenvoudigere afsluiting. Goedkoop, lichtgewicht en herbruikbaar
 

Toepassingen en industrieën:

•    Gespecialiseerde voertuigen en brandstofleidingen voor auto's, luchtvaartmaatschappijen, afvoerlijnen
•    Pompen en hydraulische systemen in medische apparatuur (mag NIET gebruikt worden in andere hydraulische toepassingen)
•    Huishoudapparaten, ventilatiesystemen en tuinslangen
 

Wormschroef slangklemmen

Worm-aangedreven slangklemmen

Deze worm-aangedreven klemmen met hoge koppel zijn de soort die gebruikt wordt wanneer wordt verwezen naar jubileeclips. Ze zijn voorzien van een schroef met schroefdraadpen of een wormwiel, dat is ondergebracht in de klem. Wanneer de schroef wordt gedraaid, werkt deze als een wormwiel dat de draden van de band trekt. De band wordt vervolgens bevestigd om de slang of de buis.
 

De hoge klemkracht maakt dit een heavy-duty clip. Ze zijn verkrijgbaar als roestvrijstalen of stalen slangklemmen en ideaal wanneer de ruimte beperkt of moeilijk te bereiken is. NIET aanbevolen voor zachte of siliconen slangen.

Toepassingen en industrieën:

•    Draadversterkte slangen
•    Brandstofleidingen en afvoerslangen in auto's
•    Loodgieterijsystemen – afdichting voor slangen, waterleidingen en afvoerkappen.
•    Bewegwijzering, tijdelijke reparaties, afdichting van grote containers
 

T-bout slangklemmen

T-bout slangklemmen

Ontworpen voor een stevige en luchtdichte afdichting op toepassingen met grotere diameters, waar hoge trillingen optreden. De bout van de klem wordt ingebracht door het gat in de slangklem. De moer wordt vervolgens van onderaf vastgemaakt met een moersleutel of tang. T-bouten zijn ideaal als klemmen voor hogedrukslangen en voor gebruik met siliconen slangen, omdat ze roestvrijstalen slangklemmen zijn.
 

Toepassingen en industrieën:

•    Gespecialiseerde voertuigen en auto's
o    - Houd druk op gasleidingen wanneer de motor is uitgeschakeld
o    - Gasleidingen te kort gesneden of een fitting nodig
o    Bevestig een aftap- of veiligheidsventiel in de gasleiding om de gastank op een specifieke druk te zetten

•    Afdichten van waterleidingen wanneer slangen en buizen worden gebruikt. Voorbeelden:
o    - Loodgieterij in zwembaden
o    - Aquafoniesystemen
o    - Hydrofoniesystemen
o    - Druppelbevloeiing

Slangklemmen die een pijp vastklemmen

Hoe een slangklem installeren

Het is het beste om installatiegereedschap beschikbaar te hebben voor klemmen. Een frictiesleutel is het beste hulpmiddel voor het installeren van een slangklem, hoewel een schroevendraaier ook werkt. We gebruiken de populaire worm-aangedreven slangklem voor ons onderstaand voorbeeld. Volg deze stappen om te zien hoe u een slangklem gebruikt:

1.    Zet de slangklem los door de schroef van de klem tegen de klok in te draaien.
2.    Bevestig het aan de rand van de slang met de schroefkop in de richting die nodig is om contact te maken met het gereedschap dat u gebruikt.
3.    Plaats de rand van de slang om de fitting.
4.    Draai de schroevendraaier of momentsleutel concentrisch om de klem aan te draaien en de slang op zijn plaats vast te zetten.

Houd u aan de koppelspecificatie van de klem, die in inches wordt gegeven door de fabrikant van de klem. Zorg ervoor dat u niet overmatig vastdraait, wat alleen het draaddeel van de klem beschadigt en tot het uitvallen van de klem leidt.

Een T-bout slangklem wordt op dezelfde manier aangebracht:

1.    Steek de bout door het lichaam van de klem.
2.    Draai de moer van onderaan vast met een moersleutel of tang.

De twee helften van de klem worden vervolgens tegen elkaar vastgemaakt, en u bent klaar.

Hoe slangklemmen verwijderen?

Laten we specifiek kijken naar het verwijderen van veerkrachtige slangklemmen, wat een andere naam is voor t-bouten, die zowel een aandrijf- als een boutkop hebben.

1.    Maak de bout los met een sleufkop schroevendraaier of een steeksleutel.
2.    Draai de bout tegen de klok in totdat deze losraakt, en trek deze vervolgens van de slang.

Hoe meet u de maat van een slangklem?

Wanneer we de maat van de slangklem gebruiken, verwijzen we naar het bereik van de klemdiameter. Dit bereik betekent de minimale en maximale bruikbare diameter.

1.    U moet eerst de buitendiameter van uw slang kennen. Monteer de slang voor een nauwkeurige meting op de fitting die u zult gebruiken.
2.    Meet de buitendiameter van de slang en de fitting met een schuifmaat. Als u geen schuifmaat hebt, gebruikt u deze formule:

Buitendiameter (O.D.) = omtrek (C) ÷ 3,1416 (Pi)

Kies een klem die zich in het midden van het instelbereik van de klem bevindt. Hieronder vindt u een deel van de SAE-standaard voor Type F worm-aangedreven slangklemmen. Type F heeft doorgaans een band van 1,27 cm breed en een kop schroef met zeskant met sleuf van 7,94 mm.
 

Worm-aangedreven slangklem, maatdiagram, Type F
SAE-maat Klembereik (inch) Klembereik (in millimeters)
6 3/8 – 7/8 10 22
8 7/16 – 1 11 25
10 ½ – 1 1/16 13 27
12 ½ – 1 1/4 13 32
16 13/16 – 1 ½ 21 38
20 13/16 – 1 3/4 21 44
24 1 2 25 51
28 1 5/16 – 2 ¼ 35 57
32 1 9/16 – 2 1/2 40 63
36 1 13/16 – 2 3/4 46 70
40 2 3 51 76
44 2 15/16 – 3 ¼ 59 82
48 2 9/16 – 3 ½ 65 89

 

Stel dat u een slang van 1,27 cm heeft. Let op het klembereik. U kunt een slangklem van SAE-maat 6 gebruiken. Laten we nu zeggen dat uw slang 1,90 cm is. Overweeg om een maat 12 slangklem te gebruiken. Als je slang 1" is, is een slangklem van 16 voldoende. Als je slang 2" is, heb je meer keuzemogelijkheden, zoals je kunt zien.

De Britse standaard werkt op een vergelijkbare manier, zoals dit voorbeeld laat zien:

Britse standaard voor worm-aangedreven slangklemmen
Maat Aanpassingsbereik (millimeter) Instelbereik (inch)
12 9,5 12 3/8 – ½
16 11 16 ½ – 5/8
20 13 20 ½ – ¾
22 16 22 5/8 – 7/8
25 18 25 ¾ – 1
30 22 30 7/8 – 1 1/8
35 25 35 1 – 1 3/8
40 30 40 1 2/8 – 1 5/8
45 32 45 1 ¼ – 1 3/4
50 35 50 1 3/8 – 2
55 40 55 1 5/8 – 2 1/8
60 45 60 1 ¾ – 2 3/8
70 55 70 2 1/8 – 2 3/4

 

Materialen voor slangklemmen

Slangklemmen zijn over het algemeen gemaakt van metaal, zoals koolstofstaal of rvs, of kunststof. Kunststoffen zijn een kostenefficiënt alternatief voor metalen, maar alleen in specifieke toepassingen, zoals eerder uitgelegd. Kunststof is ook corrosiebestendig, net als rvs. Extra grote roestvrijstalen slangklemmen zijn verkrijgbaar voor grotere montages. Overweeg staal voor heavy-duty toepassingen vanwege zijn sterkte.

Download gratis CAD's en "try before you buy"

Voor de meeste producten zijn gratis CAD's verkrijgbaar die u kunt downloaden. U kunt ook gratis monsters aanvragen om ervoor te zorgen dat het product dat u hebt gekozen precies is wat u nodig heeft. 

Als u niet helemaal zeker weet welke oplossing het beste werkt voor uw toepassing, staan onze experts altijd klaar om u te helpen. 

Wat u ook nodig hebt, u kunt rekenen op een snelle levering. Vraag nu gratis monsters aan of download gratis CAD's. 

Vragen?

E-mail ons via sales@essentracomponents.nl of praat met een van onze experts voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing via  +31 (0) 497 572 002.