Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2142 € - 0,2645 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0628 € - 0,0775 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,067 € - 0,0827 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
1.248 in
31.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1887 € - 0,233 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2231 € - 0,2754 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 5976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | 6035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0791 € - 0,0977 € | 859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1946 € - 0,2403 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,038 € - 0,047 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 3154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0648 € - 0,0801 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1843 € - 0,2276 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
Naturale
|
|
Nylon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2318 € - 0,2861 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0397 € - 0,049 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3 x 0.5
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.587 in
40.3 mm
|
Impronta con intaglio