10298169
50M060100I035
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0827 € |
| 2500 - 9999 | 0,0744 € |
| 10000 + | 0,067 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro minimo testa | 0.429 in |
|---|---|
| Diametro minimo testa | 10.9 mm |
| Diametro massimo testa | 0.496 in |
| Diametro massimo testa | 12.6 mm |
| Altezza testa | 3.3 mm |
| Altezza testa | 0.13 in |
| Lunghezza filetto | 1.248 in |
| Lunghezza filetto | 31.7 mm |
| Dimensioni filettatura | M6 x 1.0 |
| Colore | Naturale |
| Tipo impronta | Impronta a croce |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa svasata piatta |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare