10295175
50M025045I008
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0413 € |
| 5000 - 19999 | 0,0371 € |
| 20000 + | 0,0334 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro minimo testa | 4.4 mm |
|---|---|
| Diametro minimo testa | 0.173 in |
| Diametro massimo testa | 5.5 mm |
| Diametro massimo testa | 0.217 in |
| Altezza testa | 1.5 mm |
| Altezza testa | 0.059 in |
| Lunghezza filetto | 6.5 mm |
| Lunghezza filetto | 0.256 in |
| Dimensioni filettatura | M2.5 x 0.45 |
| Colore | Naturale |
| Tipo impronta | Impronta a croce |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa svasata piatta |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare