Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10295182
50M025045I010
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0416 € |
| 5000 - 19999 | 0,0375 € |
| 20000 + | 0,0337 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro minimo testa | 0.173 in |
|---|---|
| Diametro minimo testa | 4.4 mm |
| Diametro massimo testa | 0.217 in |
| Diametro massimo testa | 5.5 mm |
| Altezza testa | 0.059 in |
| Altezza testa | 1.5 mm |
| Lunghezza filetto | 0.335 in |
| Lunghezza filetto | 8.5 mm |
| Dimensioni filettatura | M2.5 x 0.45 |
| Colore | Naturale |
| Tipo impronta | Impronta a croce |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa svasata piatta |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |