Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M10 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Nylon 6/6 M10x1.5 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Codice articolo Essentra :

10400098

Codice articolo precedente:

50M100150H030

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2754 €
2500 - 9999 0,2479 €
10000 + 0,2231 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

137,70 €

500 x 0,2754 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 5.0 mm
Lunghezza filetto 25.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Colore Naturale
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa svasata piatta
Specifiche DIN 963, NF E 25-123
Codice doganale 3926909790
Specifiche NF E 25-123
Specifiche DIN 963

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci