Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

Vite a testa svasata Philips in nylon naturale, una soluzione leggera per una vasta gamma di applicazioni in diversi settori. Il nylon offre un buon equilibrio di forza meccanica e proprietà isolanti.
Codice articolo Essentra :

10298138

Codice articolo precedente:

50M060100I016

6035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,0791 €
2500 - 9999 0,0712 €
10000 + 0,0641 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

39,55 €

500 x 0,0791 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro minimo testa 10.9 mm
Diametro massimo testa 12.6 mm
Altezza testa 3.3 mm
Lunghezza filetto 12.7 mm
Dimensioni filettatura M6 x 1.0
Colore Naturale
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa svasata piatta
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci