Menu Ricerca

Vite principale TR10 x 2.0 1500.0 Acciaio inossidabile 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Codice articolo Essentra :

20754549

Codice articolo precedente:

20754549

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 80,6778 €
10 - 19 72,611 €
20 - 39 68,5725 €
40 + 60,5058 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

80,68 €

1 x 80,6778 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura TR10 x 2.0
N. filettature 1.0
Avanzamento per singolo giro 2.0
p1 2.0
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7.500
l1 1500.0
Lead angle 4°07
Pitch accuracy mm/300mm 0.300
Straightness mm/300mm 1.5
Peso Kg 0.72
Materiale Acciaio inossidabile 304
Direzione filettatura Destra
Codice doganale 7221001000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci