20754419
20754419
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 24,49 € |
| 10 - 19 | 22,04 € |
| 20 - 39 | 20,82 € |
| 40 + | 18,37 € |
| Dimensioni filettatura | TR8 x 1.5 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 1.5 |
| p1 | 1.5 |
| d2 tol. 7e max | 7.183 |
| d3 tol. 7h max | 7.200 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°50 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.20 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Peso Kg | 0.311 |
| Materiale | Acciaio |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare