Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,2113 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
Nero
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,2438 € - 0,2573 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
15.5 mm
1
0,9202 € - 1,0197 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
0,7378 € - 0,8207 € 3369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
0,2208 € - 0,2343 € 7961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Nero
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,3183 € - 0,3332 € 1674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,2235 € - 0,237 € 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,7288 € - 0,7288 € Richiedi il lead time qui
3.9 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,4504 € - 0,4504 € 2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
0,1964 € - 0,2072 € 20996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.4 mm
Nero
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,2397 € - 0,2533 € 21828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,192 € - 0,192 € 18072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Grigio
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
0,0571 € - 0,0634 € 36245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,4891 € - 0,5167 € 1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
0,963 € - 1,01 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.9 mm
Rosa
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
0,362 € - 0,7602 € Richiedi il lead time qui
Blu
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
0,449 € - 0,4711 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Verde
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
0,8884 € - 0,9271 € 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
Giallo
Silicone
49.8 mm
19.6 mm
1
0,0594 € - 0,0661 € 123821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
  • di 7
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.4 mm 17.8 mm Nero EPDM

10377635

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,2113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.3 mm 25.4 mm Nero EPDM

10377680

Fascia di prezzo
0,2573 € - 0,2438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 15.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249925


Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 22.8 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249963

Fascia di prezzo
1,0197 € - 0,9202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 19.6 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249956

Fascia di prezzo
0,8207 € - 0,7378 €

Livelli di giacenza
3369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.5 mm 15.8 mm Nero EPDM

10377697

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
7961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 15.9 mm Nero EPDM

10377734

Fascia di prezzo
0,3332 € - 0,3183 €

Livelli di giacenza
1674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.7 mm 25.4 mm Nero EPDM

10377642

Fascia di prezzo
0,237 € - 0,2235 €

Livelli di giacenza
25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250051

Fascia di prezzo
0,7288 € - 0,7288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249918

Fascia di prezzo
0,4504 € - 0,4504 €

Livelli di giacenza
2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.3 mm 16.5 mm Nero EPDM

10377628

Fascia di prezzo
0,2072 € - 0,1964 €

Livelli di giacenza
20996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 6.4 mm 25.4 mm Nero EPDM

10377666

Fascia di prezzo
0,2533 € - 0,2397 €

Livelli di giacenza
21828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 15.9 mm Grigio Silicone

10192290

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
18072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Fascia di prezzo
0,0634 € - 0,0571 €

Livelli di giacenza
36245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Verde
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicone

10192337

Fascia di prezzo
0,5167 € - 0,4891 €

Livelli di giacenza
1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 20.5 mm 38.1 mm Rosa Silicone

10192375

Fascia di prezzo
1,01 € - 0,963 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.5 mm 9.5 mm Blu Silicone

10240779

Fascia di prezzo
0,7602 € - 0,362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Blu
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.6 mm 50.8 mm Verde Silicone

10192320

Fascia di prezzo
0,4711 € - 0,449 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 19.6 mm 49.8 mm Giallo Silicone

10192368

Fascia di prezzo
0,9271 € - 0,8884 €

Livelli di giacenza
448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.2 mm 8.0 mm Nero EPDM

10192450

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
123821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero