I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0609 € - 0,0677 € | 125821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,371 € - 0,7792 € | Richiedi il lead time qui |
|
Blu
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,9341 € - 0,9526 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,2096 € - 0,2195 € | 2428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,3299 € - 0,3427 € | Richiedi il lead time qui |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,3031 € - 0,3101 € | 6996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1883 € - 0,194 € | 73877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,2039 € - 0,2067 € | 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2025 € - 0,2237 € | 3238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,0507 € - 0,0507 € | 10492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 0,0692 € - 0,0692 € | 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
Blu
|
Silicone
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 0,3769 € - 0,3769 € | 3238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.579 in
14.7 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,2414 € - 0,2414 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
Viola
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 0,1354 € - 0,1354 € | 2886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
Arancione
|
Silicone
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,1075 € - 0,1075 € | 37900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 0,2763 € - 0,2763 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Bianco
|
Silicone
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,0663 € - 0,0663 € | 28292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
Bianco
|
Silicone
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 0,0464 € - 0,0464 € | 25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,3098 € - 0,3098 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,0744 € - 0,0744 € | 3984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.228 in
5.8 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare