Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
3,3283 € - 3,4983 € 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.6 mm
Grigio
Silicone
38.1 mm
35.1 mm
1
1,2123 € - 1,9828 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
Nero
Silicone
16.0 mm
22.2 mm
5
0,2761 € - 0,2931 € 3224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
Naturale
Silicone
50.8 mm
7.0 mm
1
0,2648 € - 0,2946 € 4379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Giallo
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,1742 € - 0,1812 € 6779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
Naturale
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,211 € - 0,2478 € 13372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,1841 € - 0,1841 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,4758 € - 0,4758 € 3541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,1997 € - 0,2209 € 46219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
0,2053 € - 0,2053 € 12479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
0,2152 € - 0,2152 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,4433 € - 0,4433 € 4689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,1958 € - 0,2173 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Naturale
Gomma siliconica
19.2 mm
8.5 mm
1
0,1968 € - 0,1968 € 18072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Grigio
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
1
0,5013 € - 0,5297 € 2242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
0,1108 € - 0,1154 € 36230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.5 mm
Giallo
Silicone
5.6 mm
5.1 mm
0,8026 € - 0,8359 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.4 mm
Giallo
Silicone
13.0 mm
22.2 mm
0,9871 € - 1,0353 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.9 mm
Rosa
Silicone
38.1 mm
20.5 mm
1
0,0088 € - 0,0088 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,6614 € - 0,69 € 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.6 mm
Bianco
Silicone
14.0 mm
17.4 mm
  • di 7
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 35.1 mm 38.1 mm Grigio Silicone

10192382

Fascia di prezzo
3,4983 € - 3,3283 €

Livelli di giacenza
169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 22.2 mm 16.0 mm Nero Silicone

10192467

Fascia di prezzo
1,9828 € - 1,2123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tipo
    5
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.0 mm 50.8 mm Naturale Silicone

10192306

Fascia di prezzo
0,2931 € - 0,2761 €

Livelli di giacenza
3224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.9 mm 31.8 mm Giallo Silicone

10288566

Fascia di prezzo
0,2946 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
4379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Giallo
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.4 mm 17.8 mm Naturale Silicone

10241639

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
6779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.0 mm 23.8 mm Naturale Silicone

10241660

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
13372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.8 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249727

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241707

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,4758 €

Livelli di giacenza
3541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 10.5 mm 13.3 mm Naturale Silicone

10249871

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
46219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.6 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10249765

Fascia di prezzo
0,2053 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
12479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249802

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.6 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249901

Fascia di prezzo
0,4433 € - 0,4433 €

Livelli di giacenza
4689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 19.2 mm Naturale Gomma siliconica

10457962

Fascia di prezzo
0,2173 € - 0,1958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Gomma siliconica
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 15.9 mm Grigio Silicone

10192290

Fascia di prezzo
0,1968 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
18072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicone

10192337

Fascia di prezzo
0,5297 € - 0,5013 €

Livelli di giacenza
2242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.1 mm 5.6 mm Giallo Silicone

10241028

Fascia di prezzo
0,1154 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
36230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Giallo
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 22.2 mm 13.0 mm Giallo Silicone

10240984

Fascia di prezzo
0,8359 € - 0,8026 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Giallo
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 20.5 mm 38.1 mm Rosa Silicone

10192375

Fascia di prezzo
1,0353 € - 0,9871 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.2 mm 15.9 mm Nero EPDM

10377673

Fascia di prezzo
0,0088 € - 0,0088 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 17.4 mm 14.0 mm Bianco Silicone

10240595

Fascia di prezzo
0,69 € - 0,6614 €

Livelli di giacenza
825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Bianco