Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,1883 € - 0,194 € 73877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
0,2025 € - 0,2237 € 3238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Rosa
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,3299 € - 0,3427 € Richiedi il lead time qui
6.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
11.3 mm
0,3031 € - 0,3101 € 6996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
0,2072 € - 0,2072 € 34915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • di 7
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 16.5 mm 16.5 mm Naturale Silicone

10350706

Fascia di prezzo
0,194 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
73877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.7 mm 25.4 mm Rosa Silicone

10293331

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
3238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosa
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 11.3 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10350720

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,3299 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 25.4 mm Nero EPDM

10350737

Fascia di prezzo
0,3101 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
6996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 6.53 mm 25.40 mm Nero EPDM

10605554

Fascia di prezzo
0,2072 € - 0,2072 €

Livelli di giacenza
34915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM