I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo Essentra | Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2003 € - 0,2003 € | 12482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
||
0,4642 € - 0,4642 € | 4383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1
|
||
0,1975 € - 0,1975 € | 9186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
1
|
||
0,1948 € - 0,1948 € | 14894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,191 € - 0,212 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
0,1699 € - 0,1768 € | 6779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1
|
||
0,178 € - 0,1871 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
0,221 € - 0,221 € | 861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,0141 € - 0,0141 € | 15840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,4325 € - 0,4325 € | 439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
0,1768 € - 0,1768 € | 41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
1
|
||
0,181 € - 0,181 € | 19924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
0,2208 € - 0,2343 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
0,3164 € - 0,3164 € | 2280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
0,1612 € - 0,1706 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
0,2542 € - 0,2832 € | 17283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
0,1658 € - 0,1851 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
1
|
||
0,4836 € - 0,5093 € | 6989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
|||
0,2058 € - 0,2418 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare