Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,2025 € - 0,2025 € 5186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,4758 € - 0,4758 € 3541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,1742 € - 0,1812 € 6779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
Naturale
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,2152 € - 0,2152 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,1958 € - 0,2173 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Naturale
Gomma siliconica
19.2 mm
8.5 mm
1
0,3342 € - 0,3342 € 4947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
0,1824 € - 0,1918 € 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
0,4617 € - 0,4617 € 1548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
0,1855 € - 0,1855 € 18924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
0,228 € - 0,228 € 1331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,2606 € - 0,2903 € 16283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
0,1997 € - 0,2209 € 46219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
0,4433 € - 0,4433 € 4689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,1997 € - 0,1997 € 13394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
0,211 € - 0,2478 € 13372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,2478 € - 0,2917 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.9 mm
Naturale
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
0,1812 € - 0,1812 € 41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
0,1841 € - 0,1841 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,2053 € - 0,2053 € 12479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
0,1699 € - 0,1897 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
  • di 7
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.1 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10241646

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
5186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241707

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,4758 €

Livelli di giacenza
3541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.4 mm 17.8 mm Naturale Silicone

10241639

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
6779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249802

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 19.2 mm Naturale Gomma siliconica

10457962

Fascia di prezzo
0,2173 € - 0,1958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Gomma siliconica
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 10.2 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241684

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
4947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.3 mm 17.8 mm Naturale Silicone

10642771

Fascia di prezzo
0,1918 € - 0,1824 €

Livelli di giacenza
275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249918

Fascia di prezzo
0,4617 € - 0,4617 €

Livelli di giacenza
1548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.7 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249710

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
18924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.7 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249819

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
1331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249840

Fascia di prezzo
0,2903 € - 0,2606 €

Livelli di giacenza
16283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 10.5 mm 13.3 mm Naturale Silicone

10249871

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
46219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.6 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249901

Fascia di prezzo
0,4433 € - 0,4433 €

Livelli di giacenza
4689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10373552

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
13394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.0 mm 23.8 mm Naturale Silicone

10241660

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
13372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.9 mm 22.4 mm Naturale Silicone

10241677

Fascia di prezzo
0,2917 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 1.9 mm 15.5 mm Naturale Silicone

10241714

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.8 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249727

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.6 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10249765

Fascia di prezzo
0,2053 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
12479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.9 mm 16.1 mm Naturale Silicone

10249772

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale