Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3342 € - 0,3526 € | 8920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Blu
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,6709 € - 0,6709 € | 32248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,0561 € - 0,0624 € | 361752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,1841 € - 0,2039 € | 118875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,2648 € - 0,2946 € | 3379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,1108 € - 0,1154 € | 36230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,0088 € - 0,0088 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,6614 € - 0,69 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
Bianco
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,3696 € - 1,035 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,2761 € - 0,2931 € | 2224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,6019 € - 0,6274 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,4603 € - 0,4829 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Verde
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,4616 € - 0,4806 € | 2038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Viola
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2744 € - 0,2855 € | 8737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9715 € - 2,7214 € | 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosso
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,8026 € - 0,8359 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.724 in
18.4 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,4957 € - 0,522 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,7637 € - 0,8053 € | 1491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1445 € | 1977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,592 € - 0,6571 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm