Menu Ricerca

Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M12 x 1;0 17.0 mm HDPE Giallo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M12 x 1 metric threads from leakage with a water tight seal.
Codice articolo Essentra :

10286845

Codice articolo precedente:

498661

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,1444 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

72,20 €

500 x 0,1444 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 17.0 mm
H 17.2 mm
L 10.0 mm
SW 10.0 mm
Dimensioni filettatura M12 x 1;0
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 498661 sostituisce:

Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M12 x 1.0 HDPE Giallo
Codice articolo Essentra : 10547748
Codice articolo precedente: 467089

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci