Menu Ricerca

Tappi filettati con O-Ring

Disponibile

I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.

Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.

Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.

  • Includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna.
  • Possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
  • Utilizzato nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1125, SR5760

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura SW Colore L Filettatura standard Tipo Acquista
10286845 0,1444 € - 0,1444 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M12 x 1;0
10.0 mm
Giallo
10.0 mm
Metrico
0,1487 € - 0,1487 € 7170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
M38 x 1;5
24.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,2067 € - 0,2067 € 61652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M16 x 1;5
13.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,3356 € - 0,3937 € 18510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,1564 € - 0,1564 € 6455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
M36 x 2;0
24.0 mm
Giallo
15.0 mm
Metrico
0,1512 € - 0,3176 € 15600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
Rosso
8.9 mm
UNF
0,0855 € - 0,0855 € 4026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M26 x 1;5
19.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,2195 € - 0,2195 € 89648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
M18 x 1;5
13.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,1718 € - 0,4475 € 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Rosso
12.7 mm
UNF
0,9191 € - 1,0749 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
Giallo
15.0 mm
Metrico
0,8908 € - 1,0409 € 3315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
M45 x 2;0
30.0 mm
Giallo
15.0 mm
Metrico
0,6075 € - 0,6075 € 1308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M32 x 1;5
24.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,1256 € - 0,1256 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
M10 x 1;0
7.0 mm
Giallo
10.0 mm
Metrico
0,1756 € - 0,1756 € 29735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
M14 x 1;5
10.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,2351 € - 0,2761 € 27327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M22 x 1;5
15.0 mm
Giallo
12.0 mm
Metrico
0,1187 € - 0,1187 € 4128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
Giallo
15.0 mm
Metrico
0,154 € - 0,3234 € 13050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Rosso
8.7 mm
UNF
0,7562 € - 1,5882 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Rosso
15.0 mm
UNF
0,2966 € - 0,3156 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Giallo
14.0 mm
UNF
0,1311 € - 0,1311 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Giallo
12.5 mm
  • di 4
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M12 x 1;0 17.0 mm HDPE Giallo

10286845

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1;0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M38 x 1;5 48.0 mm HDPE Giallo

10286906

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1487 €

Livelli di giacenza
7170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M38 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M16 x 1;5 24.0 mm HDPE Giallo

10285718

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
61652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M24 x 1;5 30.0 mm HDPE Giallo

10285749

Fascia di prezzo
0,3937 € - 0,3356 €

Livelli di giacenza
18510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M36 x 2;0 45.0 mm HDPE Giallo

10285800

Fascia di prezzo
0,1564 € - 0,1564 €

Livelli di giacenza
6455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 2;0
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm HDPE Rosso

10310960

Fascia di prezzo
0,3176 € - 0,1512 €

Livelli di giacenza
15600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 - 18 in UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M26 x 1;5 32.0 mm HDPE Giallo

10285756

Fascia di prezzo
0,0855 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
4026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M18 x 1;5 24.0 mm HDPE Giallo

10285725

Fascia di prezzo
0,2195 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
89648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1 - 14 in UNF 31.7 mm HDPE Rosso

10149430

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,1718 €

Livelli di giacenza
5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 - 14 in UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M48 x 2;0 55.0 mm HDPE Giallo

10286937

Fascia di prezzo
1,0749 € - 0,9191 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M48 x 2;0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M45 x 2;0 52.0 mm HDPE Giallo

10285817

Fascia di prezzo
1,0409 € - 0,8908 €

Livelli di giacenza
3315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    52.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M45 x 2;0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M32 x 1;5 40.0 mm HDPE Giallo

10285770

Fascia di prezzo
0,6075 € - 0,6075 €

Livelli di giacenza
1308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M10 x 1;0 14.5 mm HDPE Giallo

10286838

Fascia di prezzo
0,1256 € - 0,1256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1;0
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M14 x 1;5 22.0 mm HDPE Giallo

10286876

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
29735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M22 x 1;5 28.0 mm HDPE Giallo

10286883

Fascia di prezzo
0,2761 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
27327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1;5
Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M30 x 2;0 38.0 mm HDPE Giallo

10285787

Fascia di prezzo
0,1187 € - 0,1187 €

Livelli di giacenza
4128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30 x 2;0
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Rosso

10149416

Fascia di prezzo
0,3234 € - 0,154 €

Livelli di giacenza
13050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 - 20 in UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm HDPE Rosso

10149386

Fascia di prezzo
1,5882 € - 0,7562 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/8 - 12 in UNF
Tappo filettato con O-ring Filettatura UNF 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Giallo

10285855

Fascia di prezzo
0,3156 € - 0,2966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/16 in - 12 UNF
Tappo filettato BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm HDPE Giallo

10287057

Fascia di prezzo
0,1311 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in - 19 BSP