Menu Ricerca

Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M10 x 1;5 14.5 mm HDPE Giallo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M10 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Codice articolo Essentra :

10286852

Codice articolo precedente:

498662

46296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 3999 0,1058 €
4000 + 0,1035 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

52,90 €

500 x 0,1058 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 14.5 mm
H 19.2 mm
L 12.0 mm
SW 7.0 mm
Dimensioni filettatura M10 x 1;5
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 498662 sostituisce:

Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M10 x 1.5 HDPE Giallo
Codice articolo Essentra : 10450840
Codice articolo precedente: 467090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci