Menu Ricerca

Tappi di chiusura

Disponibile

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D d1 h d2 Materiale H Tipo Acquista
0,0665 € - 0,0783 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,4574 € - 0,4574 € 2419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,0583 € - 0,1246 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
10072721 0,0725 € - 0,154 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,1586 € - 0,339 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,1397 € - 0,3003 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,2152 € - 0,458 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,1115 € - 0,2397 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
10090138 0,507 € - 1,2313 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
0,194 € - 0,4193 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,0868 € - 0,1876 € Richiedi il lead time qui
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,2011 € - 0,4312 € 8080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
0,3285 € - 0,7049 € 3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,473 € - 1,0618 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
10090077 0,1239 € - 0,2665 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
0,2011 € - 0,4312 € 8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
0,3016 € - 0,6483 € 5963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,3016 € - 0,7108 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,177 € - 0,3777 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0796 € - 0,1704 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
  • di 3
Tappo di chiusura 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Nero

10488683

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0665 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 57.5 mm PVC Nero

10070499

Fascia di prezzo
0,4574 € - 0,4574 €

Livelli di giacenza
2419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Tappo di chiusura 14.5 mm PVC Nero

10072400

Fascia di prezzo
0,1246 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Tappo di chiusura 17.7 mm PVC Nero

10072721

Fascia di prezzo
0,154 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Tappo di chiusura 20.0 mm PVC Nero

10082225

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Tappo di chiusura 25.0 mm PVC Nero

10071731

Fascia di prezzo
0,3003 € - 0,1397 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tappo di chiusura 32.0 mm PVC Nero

10079102

Fascia di prezzo
0,458 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tappo di chiusura 20.0 mm PVC Nero

10087411

Fascia di prezzo
0,2397 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Tappo di chiusura 30.0 mm TPR Nero

10090138

Fascia di prezzo
1,2313 € - 0,507 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Tappo di chiusura 30.0 mm PVC Nero

10073704

Fascia di prezzo
0,4193 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Tappo di chiusura 18.7 mm PVC Nero

10071175

Fascia di prezzo
0,1876 € - 0,0868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tappo di chiusura 25.0 mm TPR Nero

10090107

Fascia di prezzo
0,4312 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
8080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm PVC Nero

10081815

Fascia di prezzo
0,7049 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm TPR Nero

10090176

Fascia di prezzo
1,0618 € - 0,473 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Tappo di chiusura 18.7 mm TPR Nero

10090077

Fascia di prezzo
0,2665 € - 0,1239 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tappo di chiusura 25.0 mm TPR Nero

10090114

Fascia di prezzo
0,4312 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tappo di chiusura 32.0 mm TPR Nero

10090152

Fascia di prezzo
0,6483 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
5963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tappo di chiusura 32.0 mm TPR Nero

10090145

Fascia di prezzo
0,7108 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tappo di chiusura 28.5 mm PVC Nero

10072646

Fascia di prezzo
0,3777 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Tappo di chiusura 17.0 mm PVC Nero

10072028

Fascia di prezzo
0,1704 € - 0,0796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm