Menu Ricerca

Tappo di chiusura 38.2 mm TPR Nero

This blanking plug is made of thermoplastic (TPE/TPV) and can withstand an operating temperature range up to 95 C. The plug is acid resistant and is used to protect from sharp edges and finish open holes in panels with a thickness of 3.1 mm.
Codice articolo Essentra :

10090176

Codice articolo precedente:

15170

5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 1,0618 €
2000 + 0,473 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

212,36 €

200 x 1,0618 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 35.4 mm
h 1.6 mm
D 38.2 mm
H 7.5 mm
d2 32.0 mm
Materiale TPR
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Forma testa A cupola
Tipo di foro Rotondo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci