Menu Ricerca

Tappo di chiusura 18.7 mm TPR Nero

Questo tappo di chiusura in termoplastica (TPE/TPV) è in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 95 °C. Resistente agli acidi, è utilizzato per proteggere da bordi taglienti e rifinire fori aperti in pannelli con spessore da 1,6 mm.
Codice articolo Essentra :

10090077

Codice articolo precedente:

15157

26500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,26 €
5000 + 0,1209 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

130,00 €

500 x 0,26 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 15.5 mm
h 1.6 mm
D 18.7 mm
H 5.6 mm
d2 12.7 mm
Materiale TPR
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Forma testa A cupola
Tipo di foro Rotondo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci