Menu Ricerca

Tappo di chiusura 32.0 mm PVC Nero

Questo tappo di chiusura, realizzato in PVC nero, è in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 50 ˚C. È ideale per tappare bordi taglienti di pannelli in metallo e offrire un aspetto finito migliorato.
Codice articolo Essentra :

10079102

Codice articolo precedente:

11148

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,458 €
3000 + 0,2152 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

137,40 €

300 x 0,458 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 28.3 mm
h 2.4 mm
D 32.0 mm
H 9.0 mm
d2 25.4 mm
Materiale PVC
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Forma testa A cupola
Tipo di foro Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci