Menu Ricerca

Tappo di chiusura 20.0 mm PVC Nero

Questo tappo di chiusura, realizzato in PVC nero, è in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 50 ˚C. È ideale per tappare bordi taglienti di pannelli in metallo e offrire un aspetto finito migliorato.
Codice articolo Essentra :

10087411

Codice articolo precedente:

12914

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2397 €
5000 + 0,1115 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

119,85 €

500 x 0,2397 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 18.5 mm
h 1.3 mm
D 20.0 mm
H 7.0 mm
d2 16.3 mm
Materiale PVC
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Forma testa A cupola
Tipo di foro Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci