Menu Ricerca

Tappo di chiusura 32.0 mm TPR Nero

Questo tappo di chiusura in termoplastica (TPE/TPV) è in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 95 °C. Resistente agli acidi, è utilizzato per proteggere da bordi taglienti e rifinire fori aperti in pannelli con spessore da 1,6 mm.
Codice articolo Essentra :

10090152

Codice articolo precedente:

15166

6263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,6483 €
3000 + 0,3016 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

194,49 €

300 x 0,6483 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 28.3 mm
h 2.4 mm
D 32.0 mm
H 9.0 mm
d2 25.4 mm
Materiale TPR
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Forma testa A cupola
Tipo di foro Rotondo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci