Menu Ricerca

Tappo di chiusura 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Nero

Codice articolo Essentra :

10488683

Codice articolo precedente:

RQTB-3

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0783 €
10000 + 0,0665 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

78,30 €

1000 x 0,0783 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 2.5 mm
h 1.9 mm
d2 2.5 mm
Materiale Nylon 6/6
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Forma testa Quadrato
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci