Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | HD | D | Colore | Materiale | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1191 € - 0,1784 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Trasparente
|
Copoliestere
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,2491 € - 0,3076 € | 7159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,249 € - 0,3074 € | 1473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,1879 € - 0,1975 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1879 € - 0,1975 € | 36936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,0975 € - 0,114 € | 56306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
| 0,2197 € - 0,2712 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,3842 € - 0,4743 € | 519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1889 € - 0,2332 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,3633 € - 0,6155 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1435 € - 0,2146 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Trasparente
|
Copoliestere
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,0444 € - 0,0594 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0918 € - 0,1133 € | 82727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0514 € - 0,0685 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0444 € - 0,0594 € | 24959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0591 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0444 € - 0,0594 € | 54610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,1616 € - 0,2141 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.062 in
1.58 mm
|
1
|
||
| 0,049 € - 0,0653 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2054 € - 0,2535 € | 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare