Menu Ricerca

Tappo di chiusura 55.1 mm 11.9 mm Nylon 6 Nero

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 3,2 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo Essentra :

10308998

Codice articolo precedente:

62MP2000

3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,3153 €
1250 - 4999 0,2837 €
5000 + 0,2553 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

78,83 €

250 x 0,3153 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 55.1 mm
HD 50.8 mm
H 11.9 mm
Spessore pannello 3.2 mm
Materiale Nylon 6
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci