Menu Ricerca

Tappi di chiusura bombati

Disponibile

Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.

La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.

Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.

  • Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
  • Fungono da barriera impedendo l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
  • Si inseriscono perfettamente nell'apertura da sigillare, garantendo una tenuta sicura.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità HD D Colore Materiale H Tipo Acquista
0,3633 € - 0,6155 € 809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
48.4 mm
Bianco
Nylon 6
11.5 mm
1
0,285 € - 0,3518 € 29794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
25.8 mm
Nero
Nylon 6
11.5 mm
1
0,182 € - 0,2247 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
48.4 mm
Nero
Nylon 6
11.8 mm
1
0,099 € - 0,1222 € 544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
30.9 mm
Nero
Nylon 6
11.8 mm
1
0,1511 € - 0,1865 € 8520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
34.9 mm
Nero
Nylon 6
11.8 mm
1
0,1072 € - 0,1072 € 15095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
19.8 mm
Nero
Nylon 6
10.3 mm
1
0,1497 € - 0,1849 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
42.4 mm
Nero
Nylon 6
11.8 mm
1
0,1255 € - 0,1878 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Trasparente
Copoliestere
8.0 mm
2
0,1851 € - 0,2763 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Trasparente
Copoliestere
10.3 mm
2
0,1422 € - 0,2146 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Trasparente
Copoliestere
10.3 mm
2
0,1609 € - 0,2414 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Trasparente
Copoliestere
10.3 mm
2
0,1191 € - 0,1784 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Trasparente
Copoliestere
8.0 mm
2
0,1435 € - 0,2146 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
Trasparente
Copoliestere
10.3 mm
2
0,2491 € - 0,3076 € 6409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
55.1 mm
Nero
Nylon 6
11.9 mm
0,1035 € - 0,1211 € 17876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
6.4 mm
Nero
Nylon 6
5.9 mm
0,1418 € - 0,175 € 72500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
33.3 mm
Nero
Nylon 6
11.5 mm
0,0851 € - 0,1133 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
22.6 mm
Nero
Nylon 6
10.3 mm
1
0,0444 € - 0,0594 € 30959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
11.9 mm
Nero
Nylon 6
10.3 mm
1
0,1006 € - 0,1242 € 686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
23.4 mm
Nero
Nylon 6
6.4 mm
1
0,0526 € - 0,0602 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
11.9 mm
Nero
Nylon 6
6.4 mm
1
  • di 9
Tappo di chiusura 48.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Bianco

10308981

Fascia di prezzo
0,6155 € - 0,3633 €

Livelli di giacenza
809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10407721

Fascia di prezzo
0,3518 € - 0,285 €

Livelli di giacenza
29794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 48.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10407820

Fascia di prezzo
0,2247 € - 0,182 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 30.9 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10407783

Fascia di prezzo
0,1222 € - 0,099 €

Livelli di giacenza
544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 34.9 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10407790

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1511 €

Livelli di giacenza
8520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 19.8 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10407684

Fascia di prezzo
0,1072 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
15095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 42.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10422823

Fascia di prezzo
0,1849 € - 0,1497 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Copoliestere Trasparente

10309025

Fascia di prezzo
0,1878 € - 0,1255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
Tappo di chiusura 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliestere Trasparente

10309063

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
Tappo di chiusura 12.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliestere Trasparente

10309032

Fascia di prezzo
0,2146 € - 0,1422 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
Tappo di chiusura 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliestere Trasparente

10309056

Fascia di prezzo
0,2414 € - 0,1609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
Tappo di chiusura 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Copoliestere Trasparente

10309018

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
Tappo di chiusura 11.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliestere Trasparente

10309049

Fascia di prezzo
0,2146 € - 0,1435 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
Tappo di chiusura 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10308998

Fascia di prezzo
0,3076 € - 0,2491 €

Livelli di giacenza
6409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm Nylon 6 Nero

10308875

Fascia di prezzo
0,1211 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
17876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 33.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10308943

Fascia di prezzo
0,175 € - 0,1418 €

Livelli di giacenza
72500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10407707

Fascia di prezzo
0,1133 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 11.9 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10407585

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0444 €

Livelli di giacenza
30959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 23.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Nero

10407523

Fascia di prezzo
0,1242 € - 0,1006 €

Livelli di giacenza
686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 11.9 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Nero

10407493

Fascia di prezzo
0,0602 € - 0,0526 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Colore
    Nero