Menu Ricerca

Tappo di chiusura 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 3,2 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo Essentra :

10407745

Codice articolo precedente:

62MP1000

82727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1133 €
2500 - 9999 0,102 €
10000 + 0,0918 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

56,65 €

500 x 0,1133 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 30.6 mm
d1 25.4 mm
H 11.5 mm
HD 25.4 mm
Colore Nero
Materiale Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci