Menu Ricerca

Tappo di chiusura 34.9 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Bianco

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 3,2 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo Essentra :

10308967

Codice articolo precedente:

62MP1250W

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,2712 €
2500 - 9999 0,2441 €
10000 + 0,2197 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

135,60 €

500 x 0,2712 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 34.9 mm
d1 31.8 mm
H 11.5 mm
HD 31.8 mm
Colore Bianco
Materiale Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo Load Bearing
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci