Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | HD | D | Colore | Materiale | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0851 € - 0,1133 € | 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0736 € - 0,0908 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0537 € - 0,0715 € | 2213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0619 € - 0,0826 € | 16189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0467 € - 0,0623 € | 3095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,0467 € - 0,0623 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,1989 € - 0,2114 € | 53095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,0381 € - 0,0593 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,0418 € - 0,0651 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0585 € - 0,0911 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1109 € - 0,1726 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0327 € - 0,0509 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,0958 € - 0,1491 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1006 € - 0,1565 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0912 € - 0,1419 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1164 € - 0,1811 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,0454 € - 0,0707 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,068 € - 0,1058 € | Richiedi il lead time qui |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1056 € - 0,1643 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Nero
|
HDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare