10407691
62MP0750KOP
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2141 € |
| 5000 - 9999 | 0,1837 € |
| 10000 + | 0,1616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.906 in |
|---|---|
| D | 23.0 mm |
| d1 | 44.5 mm |
| d1 | 1.752 in |
| H | 0.062 in |
| H | 1.58 mm |
| HD | 44.5 mm |
| HD | 1.752 in |
| Colore | Naturale |
| Materiale | PA |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo | Load Bearing |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare