10308875
62MP0187
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,1242 € |
| 10000 - 19999 | 0,1178 € |
| 20000 + | 0,106 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.252 in |
|---|---|
| D | 6.4 mm |
| HD | 4.8 mm |
| HD | 0.189 in |
| H | 5.9 mm |
| H | 0.232 in |
| h1 | 1.6 mm |
| h1 | 0.063 in |
| Spessore pannello | 0.063 in |
| Spessore pannello | 1.6 mm |
| Materiale | Nylon 6 |
| Colore | Nero |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare