Menu Ricerca

Tappo di chiusura 14.6 mm 10.3 mm Copoliestere Trasparente

This blanking plug is made of clear co-polyester with a flat design head to minimise distortion. It is used to protect the sharp edges and finish hole in panel thickness of 3.2 mm.
Codice articolo Essentra :

10309056

Codice articolo precedente:

62WP0500

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2475 €
5000 - 9999 0,198 €
10000 + 0,165 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

247,50 €

1000 x 0,2475 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 14.6 mm
HD 12.7 mm
H 10.3 mm
Spessore pannello 3.2 mm
Materiale Copoliestere
Colore Trasparente
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci