Menu Ricerca

Tappo di chiusura 23.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Nero

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 3,2 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo Essentra :

10407523

Codice articolo precedente:

62MPS0750

686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1242 €
5000 - 9999 0,1117 €
10000 + 0,1006 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

124,20 €

1000 x 0,1242 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 23.4 mm
d1 19.1 mm
H 6.4 mm
HD 19.1 mm
Colore Nero
Materiale Nylon 6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci