Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | HD | D | Colore | Materiale | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1144 € - 0,1381 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,2183 € - 0,2183 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 0,214 € - 0,2452 € | 9258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,106 € - 0,1287 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1598 € - 0,1842 € | 22900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 10021156 | 0,1041 € - 0,1261 € | 4731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
| 0,2424 € - 0,2763 € | 24978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,1202 € - 0,1463 € | 83600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,1014 € - 0,1228 € | 7030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,1144 € - 0,1381 € | Richiedi il lead time qui |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| 0,1186 € - 0,1436 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.78 in
19.8 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,3703 € - 0,7928 € | 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
|
Bianco
|
PA
|
|
|
|||
| 0,1679 € - 0,1923 € | 36967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Bianco
|
PA
|
|
|
|||
| 10021125 | 0,3075 € - 0,3332 € | 1837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
|
| 10112182 | 0,1171 € - 0,1422 € | 129915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
|
| Richiedi il lead time qui |
|
|
Bianco
|
PA
|
|
|
|||
| 0,6574 € - 1,9382 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare