Menu Ricerca

Tappi a scatto

Disponibile

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore d h D Filettatura standard Tipo Acquista
0,038 € - 0,0591 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M18
Rosso
7.1 mm
24.0 mm
Filettatura Metrica
4
0,0666 € - 0,1036 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M30; 1;3/6 in
Rosso
12.0 mm
37.5 mm
Filettatura Metrica
4
0,0449 € - 0,0698 € Richiedi il lead time qui
M24
Rosso
12.1 mm
31.8 mm
Filettatura Metrica
4
10084670 0,1008 € - 0,237 € 12277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2 in BSP/GAS; M20
Rosso
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Filettatura JIC
0,0902 € - 0,2132 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in UNF/JIC; M18
Rosso
18.3 mm
21.5 mm
Filettature BSP
0,0674 € - 0,154 € 41630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Rosso
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Filettatura JIC
0,1202 € - 0,2858 € 5609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Rosso
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Filettatura JIC
0,1148 € - 0,2739 € Richiedi il lead time qui
M24
Rosso
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Filettatura Metrica
10084656 0,0742 € - 0,1733 € 147500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Rosso
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Filettatura JIC
0,1812 € - 0,4134 € Richiedi il lead time qui
1.000 in
Giallo
23.4 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,1012 € - 0,2191 € Richiedi il lead time qui
7/8
Giallo
20.3 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0654 € - 0,1219 € Richiedi il lead time qui
1/2 in x 20 UNF/JIC
Blu
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,2081 € - 0,3717 € 2585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Without Lugs
Rosso
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0552 € - 0,1936 € 3404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4
Giallo
17.2 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0796 € - 0,4937 € 31980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16 in
Giallo
9.7 mm
6.9 mm
Filettatura UNF
1
0,576 € - 1,383 € 2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-7/8
Giallo
45.1 mm
11.7 mm
Filettatura UNF
1
0,0951 € - 0,1966 € 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13/16
Giallo
18.6 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0839 € - 0,1736 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/8
Giallo
14.2 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,1131 € - 0,2171 € 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 in x 14 UNF/JIC
Blu
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,0654 € - 0,1255 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16 in x 20 UNF/JIC
Blu
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
  • di 3
Tappo a scatto Metriche; UNF M18 Rosso LDPE - PIR

20573447

Fascia di prezzo
0,0591 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metriche; UNF M39 Rosso LDPE - PIR

20573461

Fascia di prezzo
0,1036 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M30; 1;3/6 in
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metriche; UNF M24 Rosso LDPE - PIR

20573454

Fascia di prezzo
0,0698 € - 0,0449 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto Metric;BSP Rosso LDPE - PIR

10084670

Fascia di prezzo
0,237 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
12277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10070420

Fascia di prezzo
0,2132 € - 0,0902 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10071281

Fascia di prezzo
0,154 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
41630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084694

Fascia di prezzo
0,2858 € - 0,1202 €

Livelli di giacenza
5609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto Metric Rosso LDPE - PIR

10085769

Fascia di prezzo
0,2739 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE - PIR

10084656

Fascia di prezzo
0,1733 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
147500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappo a scatto UNF 1" UNF Giallo LDPE

10158708

Fascia di prezzo
0,4134 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.000 in
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 7/8" UNF Giallo LDPE

10158869

Fascia di prezzo
0,2191 € - 0,1012 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Blu LDPE - PIR

10085158

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a pressione 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085257

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
2585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Without Lugs
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto UNF 3/4" UNF Giallo LDPE

10158814

Fascia di prezzo
0,1936 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
3404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 7/16" UNF Giallo LDPE

10158852

Fascia di prezzo
0,4937 € - 0,0796 €

Livelli di giacenza
31980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-7/8" UNF Giallo LDPE

10158760

Fascia di prezzo
1,383 € - 0,576 €

Livelli di giacenza
2240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 13/16" UNF Giallo LDPE

10158807

Fascia di prezzo
0,1966 € - 0,0951 €

Livelli di giacenza
17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 5/8" UNF Giallo LDPE

10158845

Fascia di prezzo
0,1736 € - 0,0839 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Blu LDPE - PIR

10085202

Fascia di prezzo
0,2171 € - 0,1131 €

Livelli di giacenza
6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Blu LDPE - PIR

10085141

Fascia di prezzo
0,1255 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Colore
    Blu