Menu Ricerca

Tappo a scatto UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Blu LDPE - PIR

Tappo a pressione in LDPE blu. Questo tappo può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione ed è dotato di testa piatta.
Codice articolo Essentra :

10085202

Codice articolo precedente:

12518

6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
400 - 3999 0,2171 €
4000 + 0,1131 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 400

Totale ordine:

86,84 €

400 x 0,2171 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 31.0 mm
d 23.5 mm
h 10.0 mm
Dimensioni filettatura 1 in x 14 UNF/JIC
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci