10071281
10530
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1200 - 11999 | 0,154 € |
| 12000 + | 0,0674 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.472 in |
|---|---|
| D | 12.0 mm |
| d | 0.386 in |
| d | 9.8 mm |
| h | 4.0 mm |
| h | 0.157 in |
| Dimensioni filettatura | 1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10 |
| Filettatura standard | Filettatura Metrica |
| Filettatura standard | Filettature BSP |
| Filettatura standard | Filettatura UNF |
| Filettatura standard | Filettatura JIC |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare