Menu Ricerca

Tappo a scatto UNF 7/8" UNF Giallo LDPE

Tappo a pressione in LDPE giallo. Questo tappo può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione ed è dotato di testa piatta.
Codice articolo Essentra :

10158869

Codice articolo precedente:

I-7/8

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
450 - 4499 0,2138 €
4500 + 0,0988 €
Confezione standard: 4500

Ordina a multipli di 450

Totale ordine:

96,21 €

450 x 0,2138 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 20.3 mm
h 7.4 mm
Dimensioni filettatura 7/8
Filettatura standard Filettatura UNF
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci