Menu Ricerca

Tappo a scatto UNF 1" UNF Giallo LDPE

Tappo a pressione in LDPE giallo. Questo tappo può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione ed è dotato di testa piatta.
Codice articolo Essentra :

10158708

Codice articolo precedente:

I-1

24150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
350 - 3499 0,4134 €
3500 + 0,1812 €
Confezione standard: 3500

Ordina a multipli di 350

Totale ordine:

144,69 €

350 x 0,4134 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 23.4 mm
h 7.4 mm
Dimensioni filettatura 1.000 in
Filettatura standard Filettatura UNF
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci