10084694
12367
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,2858 € |
| 2000 + | 0,1202 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.177 in |
|---|---|
| D | 29.9 mm |
| d | 25.5 mm |
| d | 1.004 in |
| h | 5.0 mm |
| h | 0.197 in |
| Dimensioni filettatura | 3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26 |
| Filettatura standard | Filettatura Metrica |
| Filettatura standard | Filettature BSP |
| Filettatura standard | Filettatura JIC |
| Filettatura standard | Filettatura UNF |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare