Menu Ricerca

Tappo a scatto UNF 5/8" UNF Giallo LDPE

Tappo a pressione in LDPE giallo. Questo tappo può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione ed è dotato di testa piatta.
Codice articolo Essentra :

10158845

Codice articolo precedente:

I-5/8

9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
750 - 7499 0,1736 €
7500 + 0,0839 €
Confezione standard: 7500

Ordina a multipli di 750

Totale ordine:

130,20 €

750 x 0,1736 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 14.2 mm
h 7.4 mm
Dimensioni filettatura 5/8
Filettatura standard Filettatura UNF
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci