Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,9135 € - 40,8071 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 6,9966 € - 13,2653 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 10,1833 € - 19,3328 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,4525 € - 19,8682 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 19,5169 € - 37,9815 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 17,7323 € - 35,3939 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 15,4804 € - 50,0868 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 8,6396 € - 16,3288 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 16,5993 € - 33,1037 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 75,9998 € - 75,9998 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 104,9211 € - 110,4306 € | Richiedi il lead time qui |
6.89 in
175.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 54,4434 € - 105,9734 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 68,4791 € - 68,4791 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 67,9551 € - 132,266 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 61,1001 € - 118,971 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
| 13,9507 € - 13,9507 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 12,6619 € - 12,6619 € | 349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 32,632 € - 36,272 € | Richiedi il lead time qui |
7.087 in
180.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 61,7374 € - 61,7374 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 12,0812 € - 12,0812 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
170.0 kg
170.0 kg